Konfigurera produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon 0020-produkt
(-R00) Internationell
(-3L) Trefas växelströmsingång
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API för Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Inget ytterligare tillval
(+F0107) VACON 20 programvara
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonglåda som fraktpaket
(+GAUL) UL-godkännande
(+GACE) CE-godkännande
(+GACT) C-Tick-godkännande
(+GAKC) KC-godkännande
(+WT01) 12/18 månader
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (standard)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(B902) (B902) Fabrik DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901