Visar 790 produkt(er)
VACON0020-1L-0001-2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Enfas växelströmsingång, 208–240 V AC
1 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
23 A, IP21,EMC-klass 4
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Enfas växelströmsingång, 208–240 V AC
3 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 208–240 V AC
2 A, IP20,EMC-klass 2
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
1 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
3 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFIMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
5 A, IP20,EMC-klass 4
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code
VACON0020-1L-0002-2+DLCN
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Enfas växelströmsingång, 208–240 V AC
2 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
5 A, IP20,EMC-klass 4
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
12 A, IP20,EMC-klass 4
DBIN, 50 Hz,MI03
Other options according to Model code