Visar 6 produkt(er)
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Trycktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 9200-B311-A3GB04-1
Trycktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-B311-A0GB08-1