Trycktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5225

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 9200-A111-A1GB08-1

Produktinformation

Bruttovikt 0.194 Kilogram
Nettovikt 0.188 Kilogram
EAN 5702428895972

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Godkännande CE
C UL US UL Recognized
Hysteres och upprepa. ±FS[%] 0.1 %
Hållbarhet P vid 10–90% FS 10000000
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%) 1.25 %
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%] 2 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Referenstemperatur [°C] 25 °C
Rek. vridmoment vid montering [Nm] 25 nm
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 9200-A111-A1GB08-1
Sprängtryck [bar] 50 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB inne i CTR ±FS [%] 5 %
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. noteringar A
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [psi] [Max] 0.29 psi
Tryckområde [psi] [Min] -0.29 psi
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 9200
UL evaluated Yes
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 3.5 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality