+försörjning |
Stift 1 |
- försörjning |
Stift 2 |
Antal per förpackningsformat |
20 antal |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Egensäker |
Nej |
El. ansl. strl. |
Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane |
Elektrisk anslutning |
Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Förpackningsformat |
Multipack |
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] |
125 °C |
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] |
-40 °C |
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] |
257 °F |
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] |
-40 °F |
Godkännande |
C UL US UL Recognized CE |
Hysteres och upprepa. ±FS[%] |
0.1 % |
Hållbarhet P vid 10–90% FS |
10000000 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
In scope of WEEE |
Yes |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] |
80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] |
0 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Max] |
100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] |
-20 °C |
Mont.pos.fel vid 180° ±FS(%) |
0.5 % |
Noggr. vid ref.temp. ±FS typ. [%] |
1 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
100 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-25 °C |
Pressure range [mbar] [max] |
100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] |
0 mbar |
Produktgrupp |
Sensors |
Produktnamn |
Trycktransmitter |
Referenstemperatur [°C] |
25 °C |
Rek. vridmoment vid montering [Nm] |
25 nm |
SCIP ID nr |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn |
AKS/MBS |
Specification nyckel |
MBS 9200-B311-A1GB04-1 |
Sprängtryck [bar] |
50 bar |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB inne i CTR ±FS [%] |
2 % |
Tr. referens |
Gauge (relative) |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
1/4 |
Tryckansl. noteringar |
A |
Tryckansl. std |
DIN 3852-E |
Tryckansl. typ |
G |
Tryckanslutning HEX [mm] |
27 mm |
Tryckområde [psi] [Max] |
1.45 psi |
Tryckområde [psi] [Min] |
0 psi |
Tryckstötdämpare |
No |
Typ |
MBS 9200 |
UL evaluated |
Yes |
Utgångssign. |
Current |
Utgångssignal [mA] [Max] |
20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] |
4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] |
3.5 bar |