Visa mer
MBS 1200 / MBS 1250

Visar 64 produkt(er)

063G1061

Trycktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3211-C1GB04

Visa: