Viser 32 produkt (er)
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Trycktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Trycktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: AKS 32R-DG36-A0EB08-0