Trycktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.142 Kilogram
Nettovikt 0.125 Kilogram
Volym 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 98
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702422141334
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 40 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -30 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 104 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -22 °F
Låg clippingnivå 4
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 0.8 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.3 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Stand. för godkännande 6967179
E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4-18
Tryckansl. std ANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typ NPT
Tryckområde [bar] [Max] 12 bar
Tryckområde [bar] [Min] -1 bar
Tryckområde [psi] [Max] 174 psi
Tryckområde [psi] [Min] -14.5 psi
Tryckstötdämpare No
Typ AKS 32R
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 33 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality