Trycktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1055

Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 2050-N236-A1CD21-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.18 Kilogram
Nettovikt 0.157 Kilogram
Volym 0.408 Liter
EAN 5702422179009

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 14 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
cUR
CE
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 98
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
Identisk produkt 060G4092
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702422179009
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 4
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel AKS 2050-N236-A1CD21-0
Stand. för godkännande E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 16 x 1.5
Tryckansl. std ISO 261
Tryckansl. typ M
Tryckområde [bar] [Max] 25 bar
Tryckområde [bar] [Min] -1 bar
Tryckområde [psi] [Max] 362.5 psi
Tryckområde [psi] [Min] -14.5 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ AKS 2050
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 40 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality