Visa mer
AKS 32 / AKS 33

Visar 70 produkt(er)

060G1890

Trycktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/8-27, Specification nyckel: AKS 32-6634-B1AC02-0

060G1967

Trycktransmitter, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 33-DG31-B1EC04-0

Visa: