Trycktransmitter, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G2004

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: AKS 32-D533-A1AB06-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.215 Kilogram
Nettovikt 0.168 Kilogram
Volym 0.424 Liter
EAN 5702422067764

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 14 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 5.6
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702422067764
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 40 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -30 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 104 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -22 °F
Låg clippingnivå 0.1
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 0.8 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.3 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel AKS 32-D533-A1AB06-0
Stand. för godkännande 6967179
E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. std EN 837
Tryckansl. typ G
Tryckområde [bar] [Max] 6 bar
Tryckområde [bar] [Min] -1 bar
Tryckområde [psi] [Max] 87 psi
Tryckområde [psi] [Min] -14.5 psi
Tryckstötdämpare No
Typ AKS 32
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Voltage
Utgångssignal [V] [Max] 5 V
Utgångssignal [V] [Min] 1 V
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Överbelastningstryck, max. [bar] 33 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality