Trycktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1890

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/8-27, Specification nyckel: AKS 32-6634-B1AC02-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.604 Kilogram
Nettovikt 0.512 Kilogram
Volym 2.347 Liter
EAN 5702423205431

 

+ utgång Vit
+försörjning Röd
- försörjning Svart
Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
Elektr. ansl. notering Skärmad
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 6.75
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423205431
Just. NP/spann Nej
Kabel längd 315 in
Kabellängd [m] 8 m
Kapslingsgrad IP IP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 0.1
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 0.8 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.3 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel AKS 32-6634-B1AC02-0
Stand. för godkännande 6967179
E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/8-27
Tryckansl. std ANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typ NPT
Tryckområde [bar] [Max] 34.5 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 500 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ AKS 32
Utgångssign. Voltage
Utgångssignal [V] [Max] 6 V
Utgångssignal [V] [Min] 1 V
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [psi] 800 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality