Pressostat, MBC 5100

061B000266

Reglerområde Pe: -0.2 - 10, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

Інформація про продукт

Bruttovikt 0.296 Kilogram
Nettovikt 0.25 Kilogram
Volym 0.647 Liter
EAN 5702423218486

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Роз'єм DIN
Förpackningsformat Multipack
Kontakt belastning AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Arbetstryck [bar] 15 bar
Servicerbar Nej
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar Med fläns
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [бар] 0.6 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] 0.4 бар
Дозволи ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 10 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] -0.2 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 1 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] -0.02 МПа
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики 1411-1DB04
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 220 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 218 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Опис продукту Реле тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 11
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип MBC 5100
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 30 бар
Функція контакту SPDT

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality