Visa mer
PAHT G 2-308

Visar 36 produkt(er)

180B1003

PAHT G 2

Flöde [gpm] [Max]: 1, Flöde [l/min] [Max]: 4.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1004

PAHT G 3.2

Flöde [gpm] [Max]: 1.9, Flöde [l/min] [Max]: 7.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1005

PAHT G 4

Flöde [gpm] [Max]: 2.6, Flöde [l/min] [Max]: 10.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1006

PAHT G 6.3

Flöde [gpm] [Max]: 4.7, Flöde [l/min] [Max]: 18.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1007

PAHT G 10

Flöde [gpm] [Max]: 5.2, Flöde [l/min] [Max]: 21.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1008

PAHT G 12.5

Flöde [gpm] [Max]: 6.7, Flöde [l/min] [Max]: 27.7, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1009

PAHT G 20

Flöde [gpm] [Max]: 10.9, Flöde [l/min] [Max]: 42.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1010

PAHT G 25

Flöde [gpm] [Max]: 13.5, Flöde [l/min] [Max]: 52.2, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1011

PAHT G 32

Flöde [gpm] [Max]: 17.8, Flöde [l/min] [Max]: 68.5, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

180B1012

PAHT G 50

Flöde [gpm] [Max]: 21.7, Flöde [l/min] [Max]: 83.7, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 80, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1160, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Visa: