PAHT G 3.2

180B1004

Flöde [gpm] [Max]: 1.9, Flöde [l/min] [Max]: 7.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 4.922 Kilogram
Nettovikt 4.877 Kilogram
Volym 6.371 Liter
EAN 5715162667200

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 1.9 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0.5 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 7.6 l/min
Flöde [l/min] [Min] 2 l/min
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 58 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 76 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning PAHT G pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Slagvolym [cm³/rev] 3.2 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.2 in³/rev
Typ PAHT G 2-6.3
Typbeteckning PAHT G 3.2
Tätn. mat. NBR
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1450 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 100 barg
Varvtal [rpm] [Max] 3000 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1000 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality