PAHT G 50

180B1012

Flöde [gpm] [Max]: 21.7, Flöde [l/min] [Max]: 83.7, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 80, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1160, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Detaily produktu

Bruttovikt 43 Kilogram
Nettovikt 35.5 Kilogram
Volym 34.2 Liter
EAN 5715162667378

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 21.7 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 7.4 gal/min
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 81 dBA
Husmaterial AISI 316
In ansl standard BSPP
Materiál těsnění NBR
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky[rpm] [max.] 1800 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Popis produktu PAHT G pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 1000 rpm
Průtok [l/min] [Max] 83.7 l/min
Průtok [l/min] [Min] 28.6 l/min
Připojeníodvodu - standard Metrický
Schválení CE
Servicerbar Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Slagvolym [cm³/rev] 50 cm³/rev
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ PAHT G 50-90
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
Typbeteckning PAHT G 50
UL evaluated Out of scope
Utgångsanslutning, standard BSPP
Vstup - rozměr připojení [in] 1 1/2 in
Vstup - tlak [barg] [Max] 6 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 87 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 290 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] 20 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 1 palec
Výstup - tlak [barg] [Max] 80 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1160 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 435 psig
Výtlak[in³/rev] 3.05 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality