Visar 117 produkt(er)
RAV, PN 10, DN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga
RAV PN10 10/1,2 2-vägs/8 inv. gänga Rak
RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga
RAV PN10 15/1,5 2-vägs/8 inv. gänga Rak
RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga
RAV PN10 20/2,3 2-vägs/8 inv. gänga Rak
RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga
RAV PN10 25/3,1 2-vägs/8 inv. gänga Rak
RAV, PN 10, DN 15, 2.8 m³/h, 0.2 bar, Invändig gänga
RAV PN10 15/2,8 2-vägs/2 inv. gänga Rak
RAV, PN 10, DN 20, 5 m³/h, 0.2 bar, Invändig gänga
RAV PN10 20/5 2-vägs/2 inv. gänga Rak
RAV, PN 10, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar, Invändig gänga
RAV PN10 25/8 2-vägs/2 inv. gänga Rak