RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga

013U0017

RSK: 4818514

RAV PN10 15/1,5 2-vägs/8 inv. gänga Rak

Produktinformation

Bruttovikt 0.338 Kilogram
Nettovikt 0.332 Kilogram
Volym 0.33 Liter
EAN 5702420005577

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Tillopp Rp 1/2Utlopp R 1/2Tillopp Rp 1/2, utlopp R 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 15/1,5 2-vägs/8 inv. gänga Rak
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 1.5 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
SCIP ID nr 392f2953-a4c2-48a0-a683-992b87132242
Slaglängd [mm] 1.1 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ RAV
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 15
Version för montage fri