KOVM, PN 10, DN 15, 0.63 m³/h, Rp 1/2

013U3014

RSK: 4818779

KOVM PN10 15/0,63 3-vägs inv. gänga

Produktinformation

Bruttovikt 0.648 Kilogram
Nettovikt 0.648 Kilogram
Volym 0.848 Liter
EAN 5702421300404

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Rp 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
Contain batteries No
Description KOVM PN10 15/0,63 3-vägs inv. gänga
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Funktion 2 Blandningsventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 0.63 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 1.5 mm
Spindelläge Normalt öppen
Spindelmaterial Rostfritt stål 18/8
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ KOVM
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material EPDM
Ventilstorlek DN 15
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality