The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
Visar 102 produkt(er)
Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 8 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Magnetventilspole, BE024CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Magnetventilspole, BE200CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 200, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 200, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Magnetventilspole, BE230AS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20
Magnetventilspole, BE240AS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20
Magnetventilspole, BE024AS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20
Magnetventilspole, BE115CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 115, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 115, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20
Magnetventilspole, BE220BS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20
Magnetventilspole, BE110CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20, Förpackningsformat: Multipack
Magnetventilspole, BE230CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20