Magnetventilspole, BE024AS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack

018F6182

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP20

Produktinformation

Bruttovikt 0.274 Kilogram
Nettovikt 0.259 Kilogram
Volym 0.279 Liter
EAN 5702428024457

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50Hz [VA] 21 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 12 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
Ingående delar Kåpa
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP20
Matningsspänning [V] AC 24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F6182
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 24 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BE024AS
Typbeteckning BE024AS
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality