Avstängningsventil med membran

Shows 10 product(s)

009G0101

Avstängningsventil med membran, BML 6

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

009G0105

Avstängningsventil med membran, BMT 6

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

009G0122

Avstängningsventil med membran, BML 10s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum

009G0127

Avstängningsventil med membran, BML 10

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum

009G0141

Avstängningsventil med membran, BML 12

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum

009G0168

Avstängningsventil med membran, BML 15

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum

009G0202

Avstängningsventil med membran, BML 6s

Inlopp anslutningstyp: Förlängda lödanslutningar, ODF, Utlopp anslutningstyp: FÖRLÄNGDA LÖDANSLUTNINGAR, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

009G0222

Avstängningsventil med membran, BML 10s

Inlopp anslutningstyp: Förlängda lödanslutningar, ODF, Utlopp anslutningstyp: FÖRLÄNGDA LÖDANSLUTNINGAR, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum

009G0242

Avstängningsventil med membran, BML 12s

Inlopp anslutningstyp: Förlängda lödanslutningar, ODF, Utlopp anslutningstyp: FÖRLÄNGDA LÖDANSLUTNINGAR, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum

009G0262

Avstängningsventil med membran, BML 15s

Inlopp anslutningstyp: Förlängda lödanslutningar, ODF, Utlopp anslutningstyp: FÖRLÄNGDA LÖDANSLUTNINGAR, ODF, Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum

View: