Avstängningsventil med membran, BMT 6

009G0105

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

Produktinformation

Bruttovikt 0.28 Kilogram
Nettovikt 0.27 Kilogram
Volym 0.704 Liter
EAN 5702422022268

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 20 antal
Antal vägar 3/2
Arbetsområde [bar] [Max] 21 bar
Arbetsområde [bar] [Min] -1 bar
Arbetsområde [psig] [Max] 304 psig
Arbetsområde [psig] [Min] -14 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [tum] 1/4 tum
Inlopp anslutningstyp Flare
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 0.35 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.3 m³/h
Köldmedium R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 36.4 bar
Max. testtryck [psig] 528 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med membran
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Trevägs
SCIP ID nr 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-dokumentproduktnamn BML/BMT
Servicerbar BM-/GBC-ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -67 °F
Typ BMT 6
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Utlopp anslutningstyp Flare
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum
Utrustning Handratt