Avstängningsventil med membran, BML 10s

009G0122

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum

Produktinformation

Bruttovikt 0.299 Kilogram
Nettovikt 0.29 Kilogram
Volym 0.704 Liter
EAN 5702422011200

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 20 antal
Arbetsområde [bar] [Max] 21 bar
Arbetsområde [bar] [Min] -1 bar
Arbetsområde [psig] [Max] 304 psig
Arbetsområde [psig] [Min] -14 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 0.97 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.84 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 36.4 bar
Max. testtryck [psig] 528 psig
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med membran
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-dokumentproduktnamn BML/BMT
Servicerbar BM-/GBC-ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla Ja
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -55 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -67 °F
Typ BML 10s
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 3/8 tum
Utrustning Handratt