EVRS and EVRST are valves made of stainless steel.
Visar 9 produkt(er)
Magnetventil, EVRST 20
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 5.2, Kv värde [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRS 3
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 0.27, Kv värde [m³/h]: 0.23
Magnetventil, EVRS 3
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Gänga, Utlopp anslutningstyp: Gänga, Kv värde [gal/min]: 0.27, Kv värde [m³/h]: 0.23
Magnetventil, EVRS 10
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 1.7, Kv värde [m³/h]: 1.5
Magnetventil, EVRST 10
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 1.7, Kv värde [m³/h]: 1.5
Magnetventil, EVRS 15
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 3.1, Kv värde [m³/h]: 2.7
Magnetventil, EVRST 15
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 3.1, Kv värde [m³/h]: 2.7
Magnetventil, EVRS 20
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 5.2, Kv värde [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRST 20
Funktion: NC, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [gal/min]: 5.2, Kv värde [m³/h]: 4.5