Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
För att bevara säkerheten för ditt konto har en utloggningsprocess påbörjats.Din session löper ut om
Du har loggats ut på grund av att du har varit inaktiv i 120 minuter.
You are at the {0} store.
The controllers STFW/VFG(S) 2 and STFW/AFT/VFG 2 are used for temperature control and temperature monitoring of drinking water and heating systems.
Visar 42 produkt(er)
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 15/4 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 20/6,3 2-vägs fläns tillopp/ret
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 25/8 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 32/16 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 40/20 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 50/32 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 65/50 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 80/80 2-vägs fläns tillopp/retur
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Fläns
VFG2 PN16 125/160 2-vägs fläns tillopp/ret
Visa: