VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Fläns

065B2397

VFG2 PN16 125/160 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 75 Kilogram
Nettovikt 68.8 Kilogram
Volym 198.849 Liter
EAN 5702421803141

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 125/160 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 125 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
Kavitationsfaktor 0.35
Kavitationsfaktor 100 % 0.28
Kavitationsfaktor 25 % 0.5
Kavitationsfaktor 50 % 0.42
Kavitationsfaktor 75 % 0.35
Kvs-värden [m³/h] 160 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 20 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 125
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality