VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Fläns

065B2393

RSK: 5401019

VFG2 PN16 50/32 2-vägs fläns tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 18.557 Kilogram
Nettovikt 17.042 Kilogram
Volym 21.237 Liter
EAN 5702421803103

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 50/32 2-vägs fläns tillopp/retur
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 32 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 12 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 50
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality