Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
För att bevara säkerheten för ditt konto har en utloggningsprocess påbörjats.Din session löper ut om
Du har loggats ut på grund av att du har varit inaktiv i 120 minuter.
You are at the {0} store.
VFS 2 valve is a range of 2 port flanged valve for chilled water, LPHW, MPHW, HPHW (low, medium or high pressure hot water) and steam applications.
Visar 13 produkt(er)
VFS 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 15/0,63 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 15, 1 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 15/1 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 15/1,6 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 15/2,5 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 15, 4 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 15/4 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 20/6,3 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 25, 10 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 25/10 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 32/16 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 40, 25 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 40/25 2-vägs fläns med säte
VFS 2, PN 25, DN 50, 40 m³/h, Fläns
VFS 2 PN25 50/40 2-vägs fläns med säte
Visa: