VFS 2, PN 25, DN 50, 40 m³/h, Fläns

065B1550

VFS 2 PN25 50/40 2-vägs fläns med säte

Produktdetails

Bruttovikt 11.578 Kilogram
Nettovikt 10.93 Kilogram
Volym 22.23 Liter
EAN 5702421512715

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Ånga
Applikationsalternativ VSP Kallvatten
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 50/40 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Likprocentig
Kvs-värden [m³/h] 40 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Mediumalternativ 2 Ånga
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regleringsfaktor 100:1
SCIP-Dossier Nr. 07c8fcdc-0f15-4307-9daf-fdba8d7d90ee
SCIP-Dossier Produktname VFS 2 PN25 50/40 2-way seated flange
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ VFS 2
Ventilgröße DN 50
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material Rostfritt stål

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality