VFS 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Fläns

065B1532

VFS 2 PN25 32/16 2-vägs fläns med säte

Produktinformation

Bruttovikt 8.728 Kilogram
Nettovikt 8.728 Kilogram
Volym 13.319 Liter
EAN 5702421512692

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Ånga
Applikationsalternativ VSP Kallvatten
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 32/16 2-vägs fläns med säte
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 11 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Likprocentig
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Mediumalternativ 2 Ånga
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 100:1
SCIP ID nr 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP-dokumentproduktnamn VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ VFS 2
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla material Rostfritt stål
Ventilstorlek DN 32
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality