The ECL Application Keys, series 3xx can be used in ECL Comfort 310 only.Most of the A2xx application keys give extended functionalities when used in ECL Comfort 310.The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break. The application parameters are stored in the controller and are not affected by power break.Different ECL application keys make it easy for the ECL Comfort Controllers hardware to run different applications. The ECL Comfort controller is loaded with the desired application by means of the ECL application key, which contains information about applications (simple application sketches are shown in the display), languages, factory settings and firmware.
Visar 7 produkt(er)
Applikationsnycklar för ECL, A368
ECL Applikationsnyckel A368. värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion med en eller två pumpar.
Applikationsnycklar för ECL, A361
ECL Applikationsnyckel A361. 2 x värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion.
Applikationsnycklar för ECL, A376
ECL Applikationsnyckel A376 2 st. Värme och 1 st. varmvattenberedarstyrning
Applikationsnycklar för ECL, A367
ECL Applikationsnyckel A232 Värme- / kyl-styrning av golvvärme / takkylsystem
Applikationsnycklar för ECL, A377
ECL Applikationsnyckel A377. 2 värmekretsar och 1 varmvattenberedarstyrning