Applikationsnycklar för ECL, A361
087H3804
RSK: 5441574
ECL Applikationsnyckel A361. 2 x värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion.
ECL Applikationsnyckel A361. 2 x värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion.
Bruttovikt | 0.174 Kilogram |
Nettovikt | 0.03 Kilogram |
Volym | 1.152 Liter |
EAN | 5710104028019 |
Bruttovikt | 0.174 Kilogram |
Nettovikt | 0.03 Kilogram |
Volym | 1.152 Liter |
EAN | 5710104028019 |
Antal motoriserade ventiler | 2 |
Antal pumpar | 5 |
Antal tappvarmvattenkretsar | 0 |
Antal värmekretsar | 2 |
Contain batteries | No |
Description | ECL Applikationsnyckel A361. 2 x värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Momentant varmvattensystem | Nej |
Produktgrupp | ECL Application keys |
SCIP ID nr | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Typ | A361 |
Varmvattenladdningssystem med laddningstank | Nej |
Varmvattensystem med laddningstank | Nej |
Zone control | No |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
Antal motoriserade ventiler | 2 |
Antal pumpar | 5 |
Antal tappvarmvattenkretsar | 0 |
Antal värmekretsar | 2 |
Contain batteries | No |
Description | ECL Applikationsnyckel A361. 2 x värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Momentant varmvattensystem | Nej |
Produktgrupp | ECL Application keys |
SCIP ID nr | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Typ | A361 |
Varmvattenladdningssystem med laddningstank | Nej |
Varmvattensystem med laddningstank | Nej |
Zone control | No |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |