Applikationsnycklar för ECL, A368

087H3803

RSK: 5441573

ECL Applikationsnyckel A368. värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion med en eller två pumpar.

Produktinformation

Bruttovikt 0.194 Kilogram
Nettovikt 0.031 Kilogram
Volym 1.152 Liter
EAN 5710104028002

 

Antal motoriserade ventiler 2
Antal pumpar 6
Antal tappvarmvattenkretsar 1
Antal värmekretsar 1
Contain batteries No
Description ECL Applikationsnyckel A368. värmekrets med en eller två cirkulationspumpsstyrningar. Påfyllningsfunktion med en eller två pumpar.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Momentant varmvattensystem Ja
Produktgrupp ECL Application keys
SCIP ID nr 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ A368
Varmvattenladdningssystem med laddningstank Nej
Varmvattensystem med laddningstank Nej
Zone control No
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality