Transkritiska högtrycksventiler

Shows 28 product(s)

027H1084

Motorstyrd ventil, ICMTS 20 A33, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0.2, Max. Arbetstryck [bar]: 140

027H1085

Motorstyrd ventil, ICMTS 20A, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140

027H1086

Motorstyrd ventil, ICMTS 20B, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140

027H1087

Motorstyrd ventil, ICMTS 20C, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 4.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140

027H1093

Motorstyrd ventil, ICMTS 20B66, Stål

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 1.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140

027H7200

Elektrisk reglerventil, CCMT 2

Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.17, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7201

Elektrisk reglerventil, CCMT 4

Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.45, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7202

Elektrisk reglerventil, CCMT 8

Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.93, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7231

Elektrisk reglerventil, CCMT 16

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 1.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7232

Elektrisk reglerventil, CCMT 24

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

View: