Visa mer
CCMT

Visar 8 produkt(er)

027H7200

Elektrisk reglerventil, CCMT 2

Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.17, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7201

Elektrisk reglerventil, CCMT 4

Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.45, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7202

Elektrisk reglerventil, CCMT 8

Köldmedium: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 0.93, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7231

Elektrisk reglerventil, CCMT 16

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 1.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7232

Elektrisk reglerventil, CCMT 24

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7233

Elektrisk reglerventil, CCMT 30

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 3, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H7234

Elektrisk reglerventil, CCMT 42

Köldmedium: R744; R410A; R134a, Kv värde [m³/h]: 4.2, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

027H8232

Elektrisk reglerventil, CCMT 24

Köldmedium: R744; R134a; R1234yf, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Visa: