The CCMT Light is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT Light valve concept is designed to fulfill global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with back-pressure regulation in transcritical applications.
Visar 15 produkt(er)
Elektrisk reglerventil, CCMT 3L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.26, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 3L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.26, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 3L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.26, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 5L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.48, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 5L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.48, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 5L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.48, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 8L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.8, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 8L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.8, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 8L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.8, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
Elektrisk reglerventil, CCMT 3L
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.26, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9