Elektrisk reglerventil, CCMT 3L

027H7240

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.26, Max. Arbetstryck [bar]: 130, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9

Produktinformation

Bruttovikt 0.738 Kilogram
Nettovikt 0.603 Kilogram
Volym 2.236 Liter
EAN 5702428679046

 

Anslutning lödd, storlek [tum] 1/2 in
Anslutning, standard EN10220
Anslutningstyp Lödning, ODF
Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff.tryckområde [bar] 90 bar
Diff.tryckområde [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Kv värde [gal/min] 0.3 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.26 m³/h
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 130 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1885 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Elektrisk expansionsventil
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Elektrisk reglerventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
Servicerbar Electric valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 55 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 131 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -4 °F
Typ CCMT 3L
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R744
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality