AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Visar 23 produkt(er)
Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-1, Stål
Utlopp, storlek [tum]: 1 1/4 tum, Ingång, storlek [tum]: 1 1/4 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 1
Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-2, Stål
Utlopp, storlek [tum]: 1 1/4 tum, Ingång, storlek [tum]: 1 1/4 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 1.6
Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-3, Stål
Utlopp, storlek [tum]: 1 1/4 tum, Ingång, storlek [tum]: 1 1/4 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 2.5
Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-4, Stål
Utlopp, storlek [tum]: 1 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 1 1/2 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 4
Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-5, Stål
Utlopp, storlek [tum]: 2 tum, Ingång, storlek [tum]: 2 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 6.3
Elektrisk expansionsventil, AKVA 10-1, Rostfritt stål
Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 0.01
Elektrisk expansionsventil, AKVA 10-2, Rostfritt stål
Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 0.01
Elektrisk expansionsventil, AKVA 10-3, Rostfritt stål
Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 0.02
Elektrisk expansionsventil, AKVA 10-4, Rostfritt stål
Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 0.04
Elektrisk expansionsventil, AKVA 10-5, Rostfritt stål
Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 0.06