Elektrisk expansionsventil, AKVA 20-5, Stål

042H2105

Utlopp, storlek [tum]: 2 tum, Ingång, storlek [tum]: 2 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 6.3

Produktinformation

Bruttovikt 4.672 Kilogram
Nettovikt 4.482 Kilogram
Volym 7.56 Liter
EAN 5702422120865

 

Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] tcond=32 °C
tevap = 5
tliq=28 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW] 3150 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn AKVA
Dysstorlek [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Funktionsprincip PWM
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Stål
Ingång, storlek [tum] 2 tum
Inlopp anslutningstyp Svetsanslutning
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKC 315A
EKE 347
Kv värde [gal/min] 7.28 gal/min
Kv värde [m³/h] 6.3 m³/h
Köldmedium R717
R744
Manuell drift, tillval Nej
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10W AC 260 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Omgivningstemperatur -40 - 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Elektrisk expansionsventil
Produkttillbehör Electric valve accessories
Riktning Rak
Servicerbar Electric valve spare parts
Spole Nej
Typ AKVA 20-5
Typbeteckning Elektrisk expansionsventil
Utlopp anslutningstyp Svetsanslutning
Utlopp, storlek [tum] 2 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tilbehør

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality