Elektrisk expansionsventil, AKVA 10-3, Rostfritt stål

068F3263

Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Utlopp anslutningstyp: Svetsanslutning, Kv värde [m³/h]: 0.02

Detaily produktu

Bruttovikt 0.45 Kilogram
Nettovikt 0.376 Kilogram
Volym 1.113 Liter
EAN 5702422154983

 

Anslutningsmaterial Stål
Beräknad kap., förhållanden [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] tcond=32 °C
tevap = 5
tliq=28 °C
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
R744
Contain batteries No
Delprogramnamn AKVA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Funktionsprincip PWM
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Hodnota Cv [gal/min] 0.03 gal/min
Husmaterial Rostfritt stål
Inbyggt filter, storlek [µm] 100 µm
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Svetsanslutning
Jmenovitý výkon R717 [kW] 10 kW
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKC 315A
EKE 347
Kv - hodnota [m³/h] 0.02 m³/h
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
MaxOPD [psi] 10 W AC 260 psi
MaxOPD[bar] 10W AC 18 bar
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
Množství na formát balení 18 pc
MOPD [bar/psi] 18 bar
Možnost manuálního provozu Ne
Název produktu Elektrický expanzní ventil
Produktová skupina Expansion valves
Produkttillbehör Electric valve accessories
Riktning Rak
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Servicerbar Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spole Nej
Teplota okolí [°C] -50 - 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -50 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -58 °F
Typ AKVA 10-3
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typbeteckning Elektrisk expansionsventil
Utlopp anslutningstyp Svetsanslutning
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
Velikosttrysky [mm] 0.75 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality