Visar 11 produkt(er)
Backventil, NRVA 15
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 20
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 25
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 32
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 32, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 40
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 40, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 50
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 50, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 65
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 65, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA
Används för produkt: NRVA 15-20, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns
Backventil, NRVA
Används för produkt: NRVA 25-32, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns
Backventil, NRVA
Används för produkt: NRVA 40-50, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns