Backventil, NRVA

020-2022

Används för produkt: NRVA 25-32, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns

Produktinformation

Bruttovikt 1.08 Kilogram
Nettovikt 0.964 Kilogram
Volym 1.643 Liter
EAN 5702422053057

 

Antal per förpackningsformat 6 antal
Används för produkt NRVA 25-32
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
UKCA
Kategori II
Kommentarer Utan fläns
Kv värde [gal/min] 22.04 gal/min
Kv värde [m³/h] 19 m³/h
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. Arbetstryck [psig] 580 psig
Produktbeskrivning Backventilkropp
Produktgrupp Check valves
Produktnamn Backventil
Riktning Rak
SCIP ID nr b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP-dokumentproduktnamn NRVA
Temperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 284 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ NRVA
Ytterligare information Utan fläns