Check valve type NRVA can be used in liquid,suction and hot gas lines in refrigeration and airconditioning plant with ammonia.NRVA can also be used in refrigerating systemswith fluorinated refrigerants.When the NRVA is used in liquid lines wherecold, thick oil or impurities may be present, it isrecommended that the standard spring bereplaced by a special spring.
Visar 11 produkt(er)
Backventil, NRVA 15
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 15, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 20
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 25
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 32
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 32, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 40
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 40, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 50
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 50, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA 65
Anslutning, standard: EN 10220, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 65, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Backventil, NRVA
Används för produkt: NRVA 15-20, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns
Backventil, NRVA
Används för produkt: NRVA 25-32, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns
Backventil, NRVA
Används för produkt: NRVA 40-50, Produktbeskrivning: Backventilkropp, Ytterligare information: Utan fläns