Visar 39 produkt(er)

013G2952

RA/VL givare, RA 2952, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 5 °C - 26 °C, RAVL

RSK: 4819051

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påäldre Danfoss RA/VL-ventiler på 26 mm

013G2962

RA/V givare, RA 2962, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 5 °C - 26 °C, RAV

RSK: 4819053

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, passar påäldre Danfoss RA/V-ventiler på 34 mm

013G2970

RA 2000 Givare, RA 2970, Gas, Typ av givare: Inbyggd givare, 5 °C - 21 °C, RA

RSK: 4819056

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, begränsat temperaturområde, Stöldskydd

013G2972

RA 2000 Givare, RA 2972, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 5 °C - 21 °C, RA

RSK: 4819057

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, begränsat temperaturområde, Stöldskydd

013G2977

RA 2000 Givare, RA 2977, Gas, Typ av givare: Inbyggd givare, 5 °C - 23 °C, RA

RSK: 4819058

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, begränsat temperaturområde, Stöldskydd

Visa: