Visar 9 produkt(er)
Vätskenivåbrytare, LLS 4000, G, 3/4
Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Vätskenivåbrytare, LLS 4000, G, 3/4
Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Vätskenivåbrytare, LLS 4000U, NPT, 3/4
Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Vätskenivåbrytare, LLS 4000U, NPT, 3/4
Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Vätskenivåbrytare, AKS 38, Stumsvetsning
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Vätskenivåbrytare, AKS 38, Stumsvetsning
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Vätskenivåbrytare, AKS 38, Muffsvetsning
Anslutningstyp: Muffsvetsning, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Vätskenivåbrytare, AKS 38, Muffsvetsning
Anslutningstyp: Muffsvetsning, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Vätskenivåbrytare, AKS 38, NPT
Anslutningstyp: NPT, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28