Vätskenivåbrytare, LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Matningsspänning [V] DC: 24

Produktinformation

Bruttovikt 0.371 Kilogram
Nettovikt 0.343 Kilogram
Volym 0.487 Liter
EAN 5702428681278

 

Anslutning invändig/utvändig Extern
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 24 antal
Bluetooth-signalens räckvidd (~) [m] 3 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Effektförbrukning [W] 2 W
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12
Elektrisk anslutning, standard EN 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Multipack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
HMI-design Danfoss LLS-app
Husmaterial Rostfritt stål
Ingående delar Alu-packning
Kapslingsgrad IP IP67
Kategori Art. 4, par. 3
Kommunikat. Bluetooth
Konstruktion NC-relä (låst)
Köldmedium R22
R404A
R410A
R717
R134a
Matningsspänning [V] DC 24 V
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2031 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Vätskenivåbrytare
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Vätskenivåbrytare
Produkttillbehör Liq. level switch accessories
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 99 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 4 %
Servicerbar Liq. level switch spare parts
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ LLS 4000
Typ av utgångsrelä Halvledare
Utgångsrelä, DC-spänning [V] 30 V
Utgångsrelä, ström [mA] 200 mA

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality