Vätskenivåbrytare, AKS 38, Muffsvetsning

148H3205

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 11.318 Kilogram
Nettovikt 10.896 Kilogram
Volym 26.391 Liter
EAN 5702428242202

 

Anslutning, standard ASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in] 3/4 in
Anslutningstyp Muffsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. Pg 11
Elektrisk anslutning, standard DIN 43650
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori I
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Produktbeskrivning Flödesbrytare
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Vätskenivåbrytare
Produkttillbehör Liq. level switch accessories
Servicerbar Liq. level switch spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 149 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ AKS 38
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality