Pumpar för kranvatten

Visar 24 produkt(er)

180B0007

PAH 12.5

Flöde [gpm] [Max]: 5.4, Flöde [l/min] [Max]: 20.9, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0008

PAH 10

Flöde [gpm] [Max]: 4.2, Flöde [l/min] [Max]: 16.4, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0022

PAH 4

Flöde [gpm] [Max]: 1.6, Flöde [l/min] [Max]: 6.4, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0023

PAH 6.3

Flöde [gpm] [Max]: 2.7, Flöde [l/min] [Max]: 10.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0024

PAH 2

Flöde [gpm] [Max]: 0.6, Flöde [l/min] [Max]: 2.5, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0036

PAH 25

Flöde [gpm] [Max]: 11.1, Flöde [l/min] [Max]: 42.7, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0037

PAH 32

Flöde [gpm] [Max]: 14.4, Flöde [l/min] [Max]: 55.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0040

PAH 63

Flöde [gpm] [Max]: 27.7, Flöde [l/min] [Max]: 106.8, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0041

PAH 80

Flöde [gpm] [Max]: 35.9, Flöde [l/min] [Max]: 138.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

180B0042

PAH 70

Flöde [gpm] [Max]: 31.1, Flöde [l/min] [Max]: 119.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

Visa: