PAH 70

180B0042

Flöde [gpm] [Max]: 31.1, Flöde [l/min] [Max]: 119.6, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 700

Produktinformation

Bruttovikt 36.5 Kilogram
Nettovikt 30.5 Kilogram
Volym 34.2 Liter
EAN 5715162667217

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH70
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 31.1 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 10.9 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 119.6 l/min
Flöde [l/min] [Min] 42.2 l/min
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 varvtal
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 80 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivning PAH pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 70 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 4.27 in³/rev
Typ PAH 50-100
Typbeteckning PAH 70
Tätn. mat. NBR
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2320 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 160 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality